China RoHS compliance |
Yes |
Dodatki |
No |
Enak izdelek |
034L1066 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Hladilna sredstva |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450A R452A R507A R513A R407H R449B R454C R455A R515B R516A R454A |
Ime potrditvene datoteke |
REFRIGERANT VALVE 53R0 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator smeri pretoka |
Engraved 1-way arrow |
Količina v pakiranju |
7 kos |
Lubricants compatibility |
Oilfree applications |
Maks. delovni tlak [bar] |
18 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
260 psig |
Maksimalni testni tlak [bar] |
19.8 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] |
286 psig |
Maksimalno območje P [psi] |
22 psi |
Možnost servisiranja |
KV valves spare parts |
Nazivna zmogljivost R134a [kW] |
13.2 kW |
Nazivna zmogljivost R134a [TR] |
2.6 TR |
Nazivna zmogljivost R22 [kW] |
17.8 kW |
Nazivna zmogljivost R22 [TR] |
4.1 TR |
Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW] |
15.9 kW |
Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR] |
3.4 TR |
Nazivna zmogljivost R407 [kW] |
16.4 kW |
Nazivna zmogljivost R407C [TR] |
3.8 TR |
Oblika pakiranja |
Skupinsko pakiranje |
Območje P [ºC] |
1.5 bar |
Oil free refrigerants |
R1234ze(E) R513A |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Product Name Description |
Crankcase pressure regulator |
Razpon regulacije [bar] [Maks] |
6 bar |
Razpon regulacije [bar] [Min] |
0.2 bar |
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] |
87 psig |
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] |
3 psig |
Skupina izdelkov |
Press. and temp. regul. valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS China |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] |
130 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] |
-60 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] |
266 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] |
-76 °F |
Tip |
KVL 28 |
Tovarniška nastavitev [bar] |
2 bar |
Tovarniška nastavitev [psig] |
29 psig |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL approved refrigerants |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Velikost dovoda [palcev] |
1 1/8 in |
Velikost odvoda [in] |
1 1/8 in |
Vrednost Cv [gal/min] |
9.25 gal/min |
Vrednost Kv [m³/h] |
8 m³/h |
Vrsta dovodnega priključka |
Solder, ODF |
Vrsta odvodnega priključka |
Solder, ODF |
Št. dokumenta SCIP |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |