Shows 35 product(s)
SV 1
Velikost dovodnega priključka [mm]: 25.7, Maks. delovni tlak [bar]: 28.0, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 65
SV 3
Velikost dovodnega priključka [mm]: 25.7, Maks. delovni tlak [bar]: 28.0, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 65
SV 4
Velikost dovodnega priključka [mm]: 21.8, Maks. delovni tlak [bar]: 28.0, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 120
SV 5
Velikost dovodnega priključka [mm]: 21.8, Maks. delovni tlak [bar]: 28.0, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 120
HFI 040
Velikost dovodnega priključka [mm]: 100.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 50.0, Maks. delovni tlak [bar]: 25.0, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto prostornina [l]: 6.400
HFI 050
Velikost dovodnega priključka [mm]: 100.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 50.0, Maks. delovni tlak [bar]: 25.0, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto prostornina [l]: 6.400
HFI 060
Velikost dovodnega priključka [mm]: 100.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 50.0, Maks. delovni tlak [bar]: 25.0, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto prostornina [l]: 6.400
HFI 050
Velikost dovodnega priključka [mm]: 150.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 50.0, Maks. delovni tlak [bar]: 25.0, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto prostornina [l]: 6.400
HFI 060
Velikost dovodnega priključka [mm]: 150.0, Velikost odvodnega priključka [mm]: 50.0, Maks. delovni tlak [bar]: 25.0, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto prostornina [l]: 6.400