China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Hladilna sredstva |
R134a R22 R404A R407C R410A |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] |
18.13 kW |
Kapaciteta R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] |
16.76 kW |
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] |
25.53 kW |
Kapaciteta R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] |
23.6 kW |
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] |
22.23 kW |
Kapaciteta R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] |
20.03 kW |
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] |
31.35 kW |
Kapaciteta R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] |
28.26 kW |
Količina v pakiranju |
24 kos |
Konfiguracija oblike oblika |
B |
Maks. puščanje [cm³/min] |
4000 cm³/min |
Maksimalni OPD [bar] |
31 bar |
Maksimalni OPD [psig] |
450 psig |
Minimalni ODP [bar] |
3 bar |
Minimalni ODP [psi] |
44 psi |
Oblika pakiranja |
Industrijski paket |
Oznaka vrste |
STF-0420G3 |
Pogoji 1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Pogoji 2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Process connection material |
Copper |
Product Name Description |
4-way reversing valve |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] |
55 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] |
-20 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
131 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-4 °F |
Skupina izdelkov |
4-way reversing valves |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
No |
Soglasje |
CE VDE UKCA |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] |
120 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] |
-20 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] |
248 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] |
-4 °F |
Stabilnost vibracij [m/s²] |
19.6 m/s² |
Standard odpornosti proti udarcem |
JIS C 60068-2-27 |
Standardni preizkus vibracij |
JIS C 60068-2-6 |
Tip |
STF |
Tuljava |
No |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [in] |
7/8 |
Velikost priključka za uparjalnik/kondenzator [mm] |
22,4 |
Velikost priključka tlačna stran [in] |
1/2 |
Velikost priključka tlačna stran [mm] |
12.8 mm |
Velikost sesalnega priključka [in] |
7/8 |
Velikost sesalnega priključka [mm] |
22.4 mm |
Vrsta priključka tlačna stran |
FEMALE |