Tipala nivoja tekočine

Shows 50 product(s)

084H4500

AKS 4100

Velikost priključka [in]: 1, Vrsta priključka: G, Dolžina vstavka [mm]: 5000, Napajalna napetost [V] DC: 14 - 30

084H4501

AKS 4100

Velikost priključka [in]: 1, Vrsta priključka: G, Dolžina vstavka [mm]: 5000, Napajalna napetost [V] DC: 14 - 30

084H4503

AKS 4100

Velikost priključka [in]: 1, Vrsta priključka: G, Dolžina vstavka [mm]: 500, Napajalna napetost [V] DC: 14 - 30

084H4504

AKS 4100

Velikost priključka [in]: 1, Vrsta priključka: G, Dolžina vstavka [mm]: 800, Napajalna napetost [V] DC: 14 - 30

084H4505

AKS 4100

Velikost priključka [in]: 1, Vrsta priključka: G, Dolžina vstavka [mm]: 1000, Napajalna napetost [V] DC: 14 - 30

084H4506

AKS 4100

Velikost priključka [in]: 1, Vrsta priključka: G, Dolžina vstavka [mm]: 1200, Napajalna napetost [V] DC: 14 - 30

084H4507

AKS 4100

Velikost priključka [in]: 1, Vrsta priključka: G, Dolžina vstavka [mm]: 1500, Napajalna napetost [V] DC: 14 - 30

084H4508

AKS 4100

Velikost priključka [in]: 1, Vrsta priključka: G, Dolžina vstavka [mm]: 1700, Napajalna napetost [V] DC: 14 - 30

084H4509

AKS 4100

Velikost priključka [in]: 1, Vrsta priključka: G, Dolžina vstavka [mm]: 2200, Napajalna napetost [V] DC: 14 - 30

084H4510

AKS 4100

Velikost priključka [in]: 1, Vrsta priključka: G, Dolžina vstavka [mm]: 500, Napajalna napetost [V] DC: 14 - 30

Ogled: