Shows 24 product(s)
B0
Tip: B0, Vklop gretja [°C]: 3.5, Izklop gretja [°C]: -3.0, Začetek hlajenja [°C]: -4.5, Konec hlajenja [°C]: -11.8, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1000
B0
Tip: B0, Vklop gretja [°C]: -2.0, Izklop gretja [°C]: -11.0, Začetek hlajenja [°C]: -9.7, Konec hlajenja [°C]: -21.0, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1000
B0
Tip: B0, Vklop gretja [°C]: -15.0, Izklop gretja [°C]: -23.0, Začetek hlajenja [°C]: -21.9, Konec hlajenja [°C]: -32.0, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 800
B0
Tip: B0, Vklop gretja [°C]: 15.2, Izklop gretja [°C]: 9.0, Začetek hlajenja [°C]: 8.0, Konec hlajenja [°C]: 0.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1200
B0
Tip: B0, Vklop gretja [°C]: 10.5, Izklop gretja [°C]: 5.0, Začetek hlajenja [°C]: 3.0, Konec hlajenja [°C]: -4.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1200
B0
Tip: B0, Vklop gretja [°C]: 2.5, Izklop gretja [°C]: -5.0, Začetek hlajenja [°C]: -13.5, Konec hlajenja [°C]: -24.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1200
B0
Tip: B0, Vklop gretja [°C]: -7.5, Izklop gretja [°C]: -15.0, Začetek hlajenja [°C]: -22.0, Konec hlajenja [°C]: -33.1, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000
B0
Tip: B0, Vklop gretja [°C]: 10.5, Izklop gretja [°C]: 5.2, Začetek hlajenja [°C]: -1.0, Konec hlajenja [°C]: -8.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000
B02
Tip: B02, Vklop gretja [°C]: 3.5, Izklop gretja [°C]: -1.0, Konec hlajenja [°C]: -13.0, Konec hlajenja [°C]: -13.0, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1200
B20
Tip: B20, Vklop gretja [°C]: -15.0, Izklop gretja [°C]: -23.0, Konec hlajenja [°C]: -32.0, Konec hlajenja [°C]: -32.0, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 800