Barva žice |
Black |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dodatki |
Switches accessories |
Dolžina kabla [m] |
1 m |
Dolžina kabla [palcev] |
39.37 in |
Električni priključek |
Kabel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Funkcija kontakta |
SPST(NC) |
Funkcija ponastavitve (Reset) |
Manual |
Hladilna sredstva |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
ACB-LCB_ Cartridge pressure switch |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorija razpona tlaka |
High pressure |
Količina v pakiranju |
100 kos |
Lubricants compatibility |
Oilfree applications |
Maks. delovni tlak [bar] |
45 bar |
Maks. delovni tlak [psig] |
653 psig |
Moč kontakta |
AC=6 A, 250 V |
Možnost servisiranja |
No |
Nižji tlak aktivacije [bar] |
17.5 bar |
Nižji tlak aktivacije [psi] |
254 psi |
Oblika pakiranja |
Industrijski paket |
Ohišje |
Epoxy type |
Oil free refrigerants |
R513A R1234ze(E) R134a |
Opombe o tlačnem priključku |
Deflator |
Product Name Description |
Cartridge pressure switch |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] |
85 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] |
-30 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] |
185 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] |
-20 °F |
Razpočni tlak [bar] |
200 bar |
Razpočni tlak [psig] |
2900 psig |
Skupina izdelkov |
Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
C UL US UL873 CE 0035 TÜV UKCA |
Specifikacijski ključ |
ACB-2UB223MW |
Srednje območje temperature [°C] [Maks] |
135 °C |
Srednje območje temperature [°C] [Min] |
-55 °C |
Srednje območje temperature [°F] [Maks] |
275 °F |
Srednje območje temperature [°F] [Min] |
-70 °F |
Tip |
ACB |
Tlak, moški/ženski |
Female |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
UL approved refrigerants |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Velikost tlačnega priključka |
1/4 in |
Vgradnja |
Vertical +/- 45º |
Višji tlak aktivacije [bar] |
24 bar |
Višji tlak aktivacije [psi] |
348 psi |
Vrsta kabla |
AWG18 |
Vrsta tlačnega priključka |
Flare |
Zaščita ohišja IP |
IP65 |
Št. dokumenta SCIP |
079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |