Stikala za Nivo Tekočine

Shows 8 product(s)

RT280A

Funkcija kontakta: SPDT (NZ) SPDT, Temperaturni razpon [°C] [Min]: -50, Temperaturni razpon [°C] [Maks]: 10

RT281A

Funkcija kontakta: SPDT, Temperaturni razpon [°C] [Min]: -30, Temperaturni razpon [°C] [Maks]: 20

LLS 4000

Vrsta priključka: G, Soglasje: ; ; ; CMIM; EAC; FCC; ; TYSK, Temperaturni razpon [°C] [Min]: -50, Temperaturni razpon [°C] [Maks]: 120, Zaščita ohišja IP: IP67, Maks. delovni tlak [bar]: 65.0, Napajalna napetost [V] DC: 24.00

AKS 38

Standard priključka: EN 10220, Velikost električnega priključka: Pg 11, Zaščita ohišja IP: IP65

AKS 38

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Velikost priključka [in]: 1 in, Velikost električnega priključka: Pg 11, Zaščita ohišja IP: IP65

Ogled: