RT280A
017D004066
Ta izdelek ni več v prodaji.
Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22.0
Zaščita ohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22.0
Bruto masa | 2.095 Kg |
Neto masa | 1.84 Kg |
Volume | 5.097 Liter |
EAN | 5702428042772 |
Bruto masa | 2.095 Kg |
Neto masa | 1.84 Kg |
Volume | 5.097 Liter |
EAN | 5702428042772 |
China RoHS compliance | Yes |
Dodatki |
Generic accessories Switches accessories |
Dolžina kapilarne cevke [in] | 118 1/8 in |
Dolžina kapilarne cevke [mm] | 3000 mm |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 10A Insulation: 400V |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT (NZ) SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | Electric control valve body(2) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 8 kos |
Maks. delovni tlak [bar] | 22 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 319 psig |
Maksimalna temperatura tipala [°C] | 80 °C |
Maksimalna temperatura tipala [°F] | 176 °F |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 25 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 362 psig |
Moč kontakta |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Možnost servisiranja | Contact systems |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Liquid Level Switch |
Product Name Description | Liquid level switch |
Razlika kontakta [°C] [Maks] | -5 °C |
Razlika kontakta [°C] [Min] | -65 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -50 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -58 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CCC CE EAC LVD PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK CMIM LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 10 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 50 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | -60 °F |
Tip | RT280A |
Tlak, moški/ženski | Male |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost električnega priključka | 2xPg 13.5 |
Velikost tlačnega priključka | 3/8 |
Vrsta tipala | Heat sensing element |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP66 |
Čas popustitve releja [s] | 0 s |
Št. dokumenta SCIP | d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626 |
China RoHS compliance | Yes |
Dodatki |
Generic accessories Switches accessories |
Dolžina kapilarne cevke [in] | 118 1/8 in |
Dolžina kapilarne cevke [mm] | 3000 mm |
Električni priključek | Screwed cable entry |
Električni priključki, moški/ženski | Female |
Električni spec. standard | EN 60947-4/-5 |
EN 60947, električne lastnosti |
Pollution degree: 3 Rated impulse voltage: 4 kV Short circuit prot, fuse: 10A Insulation: 400V |
EN 60947, lastnosti ožičenja |
Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2 Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2 Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT (NZ) SPDT |
Funkcija ponastavitve (Reset) | Auto |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | Electric control valve body(2) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina v pakiranju | 8 kos |
Maks. delovni tlak [bar] | 22 bar |
Maks. delovni tlak [psig] | 319 psig |
Maksimalna temperatura tipala [°C] | 80 °C |
Maksimalna temperatura tipala [°F] | 176 °F |
Maksimalni testni tlak [bar] Pe | 25 bar |
Maksimalni testni tlak [psig] | 362 psig |
Moč kontakta |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Možnost servisiranja | Contact systems |
Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Opis izdelka | Liquid Level Switch |
Product Name Description | Liquid level switch |
Razlika kontakta [°C] [Maks] | -5 °C |
Razlika kontakta [°C] [Min] | -65 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -50 °C |
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -58 °F |
Skupina izdelkov | Switches and thermostats |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CCC CE EAC LVD PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK CMIM LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Standard tlačnega priključka | ISO 228-1 |
Standardni električni priključek | DIN 40430 |
Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 10 °C |
Temperaturni razpon [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 50 °F |
Temperaturni razpon [°F] [Min] | -60 °F |
Tip | RT280A |
Tlak, moški/ženski | Male |
UK RoHS compliance | Yes |
Velikost električnega priključka | 2xPg 13.5 |
Velikost tlačnega priključka | 3/8 |
Vrsta tipala | Heat sensing element |
Vrsta tlačnega priključka | G |
Zaščita ohišja IP | IP66 |
Čas popustitve releja [s] | 0 s |
Št. dokumenta SCIP | d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626 |