Shows 148 product(s)
Število plošč: 25, BPHE B3-012
Maks. delovni tlak [bar]: 30.0, Razpon velikosti priklj. Q1: R3/4, Razpon velikosti priklj. Q2: R3/4, Razpon velikosti priklj. Q3: R3/4, Razpon velikosti priklj. Q4: R3/4
Število plošč: 14, BPHE B3-012
Maks. delovni tlak [bar]: 30.0, Razpon velikosti priklj. Q1: R3/4, Razpon velikosti priklj. Q2: R3/4, Razpon velikosti priklj. Q3: R1/2, Razpon velikosti priklj. Q4: R1/2
Število plošč: 26, BPHE B3-014
Maks. delovni tlak [bar]: 30.0, Razpon velikosti priklj. Q1: 7/8 in, Razpon velikosti priklj. Q2: 7/8 in, Razpon velikosti priklj. Q3: 7/8 in, Razpon velikosti priklj. Q4: 7/8 in
Število plošč: 16, BPHE B3-020
Maks. delovni tlak [bar]: 30.0, Razpon velikosti priklj. Q1: 7/8 in, Razpon velikosti priklj. Q2: 7/8 in, Razpon velikosti priklj. Q3: 7/8 in, Razpon velikosti priklj. Q4: 7/8 in
Število plošč: 12, BPHE B3-020
Maks. delovni tlak [bar]: 30.0, Razpon velikosti priklj. Q1: R1/2, Razpon velikosti priklj. Q2: R1/2, Razpon velikosti priklj. Q3: 7/8 in, Razpon velikosti priklj. Q4: 7/8 in
Število plošč: 20, BPHE B3-020
Maks. delovni tlak [bar]: 30.0, Razpon velikosti priklj. Q1: R1/2, Razpon velikosti priklj. Q2: R1/2, Razpon velikosti priklj. Q3: 7/8 in, Razpon velikosti priklj. Q4: 7/8 in
Število plošč: 40, BPHE B3-020
Maks. delovni tlak [bar]: 30.0, Razpon velikosti priklj. Q1: R1/2, Razpon velikosti priklj. Q2: R1/2, Razpon velikosti priklj. Q3: 7/8 in, Razpon velikosti priklj. Q4: 7/8 in
Število plošč: 24, BPHE B3-020
Maks. delovni tlak [bar]: 30.0, Razpon velikosti priklj. Q1: H7/8B, Razpon velikosti priklj. Q2: H7/8B, Razpon velikosti priklj. Q3: H7/8B, Razpon velikosti priklj. Q4: H7/8B
Število plošč: 30, BPHE B3-020
Maks. delovni tlak [bar]: 30.0, Razpon velikosti priklj. Q1: 7/8 in, Razpon velikosti priklj. Q2: 7/8 in, Razpon velikosti priklj. Q3: 7/8 in, Razpon velikosti priklj. Q4: 7/8 in
Število plošč: 8, BPHE B3-020
Maks. delovni tlak [bar]: 30.0, Razpon velikosti priklj. Q1: 7/8 in, Razpon velikosti priklj. Q2: 7/8 in, Razpon velikosti priklj. Q3: 7/8 in, Razpon velikosti priklj. Q4: 7/8 in