Micro Channel Heat Exchangers

Shows 23 product(s)

021U0080

MCHE D1000-C, Skupinsko pakiranje

Nazivna zmogljivost R410A [kW]: 2.30, null: 4.5, Temperaturni razpon [°C]: -40 - 121

021U0081

MCHE D1100-C, Skupinsko pakiranje

Nazivna zmogljivost R410A [kW]: 3.10, null: 4.5, Temperaturni razpon [°C]: -40 - 121

021U0082

MCHE D1200-C, Skupinsko pakiranje

Nazivna zmogljivost R410A [kW]: 4.90, null: 4.5, Temperaturni razpon [°C]: -40 - 121

021U0083

MCHE D1300-C, Skupinsko pakiranje

Nazivna zmogljivost R410A [kW]: 6.80, null: 4.5, Temperaturni razpon [°C]: -40 - 121

021U0084

MCHE D1400-C, Skupinsko pakiranje

Nazivna zmogljivost R410A [kW]: 14.80, null: 4.5, Temperaturni razpon [°C]: -40 - 121

021U0085

MCHE D1700-C, Skupinsko pakiranje

Nazivna zmogljivost R410A [kW]: 24.30, null: 4.5, Temperaturni razpon [°C]: -40 - 121

021U0086

MCHE D1900-C, Skupinsko pakiranje

Nazivna zmogljivost R410A [kW]: 50.70, null: 4.5, Temperaturni razpon [°C]: -40 - 121

021U0087

MCHE D1000-C, Industrijski paket

Nazivna zmogljivost R410A [kW]: 2.30, null: 4.5, Temperaturni razpon [°C]: -40 - 121

021U0088

MCHE D1100-C, Industrijski paket

Nazivna zmogljivost R410A [kW]: 3.10, null: 4.5, Temperaturni razpon [°C]: -40 - 121

021U0089

MCHE D1200-C, Industrijski paket

Nazivna zmogljivost R410A [kW]: 4.90, null: 4.5, Temperaturni razpon [°C]: -40 - 121

Ogled: