SGP 22s N
SGP 22s N

014L0186

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Velikost dovoda [mm]: 22.00, Velikost odvoda [mm]: 22.00

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.36 kg
Neto masa 0.33 kg
EAN 5702428818803

 

EN13463-3, dostop do vira vžiga Yes
Enak izdelek 014L0200
Hladilna sredstva R1270
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R507
R513A
R744
R1233zd(E)
R1234ze(E)
R407H
R454C
R455A
R515B
R463A
R1234yf
Ime datoteke UL odobritve REF. LIQUID INDICATOR 76H4
Ime družine izdelkov SG
Ime izdelka Sight glass
Ime potrditvene datoteke REF. LIQUID INDICATOR 76H4
Indikator vlage N indicator
Količina v pakiranju 28 pc
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. delovni tlak [bar] 52 bar
Maks. delovni tlak [psig] 754 psig
Material Medenina
Material priključkov Baker
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oil free refrigerants R1234ze(E);R134a;R513A;R515B
Rumeno: min. kol. vlage pri 25 °C R1234ze: 132 ppm
R1270: 62 ppm
R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R32: 289 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F:168 ppm
R410A: 266 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R454B:161 ppm
R507: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Rumeno: min. kol. vlage pri 43 °C R1270:115 ppm
R32:459 ppm
R454B: 250 ppm
Skupina izdelkov Kontrolna stekla
Soglasje C UL US LISTED
EAC
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 80 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 175 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip SGP 22s N
Velikost dovoda [mm] 22 mm
Velikost dovoda [palcev] 7/8 IN
Velikost odvoda [in] 7/8 IN
Velikost odvoda [mm] 22 mm
Vrsta dovodnega priključka SOLDER, ODF
Vrsta odvodnega priključka SOLDER, ODF
Združljivost hladilnega olja Oilfree applications
R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Zeleno: maks. kon. vlage pri 25 °C R1234ze: 26 ppm
R1270: 16 ppm
R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R32: 64 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R410A: 66 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R454B: 29 ppm
R507: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Zeleno: maks. kon. vlage pri 43 °C R1234ze: 28 ppm
R1270: 29 ppm
R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R32:116 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R410A: 135 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R454B: 58 ppm
R507: 30 ppm
R513A: 22 ppm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services