Optyma™ Plus, OP-LPQM271LLP00E
114X3482
Ta izdelek ni več v prodaji.
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bruto masa | 218 Kg |
Neto masa | 169 Kg |
Volume | 1700.595 Liter |
EAN | 5702428564939 |
Bruto masa | 218 Kg |
Neto masa | 169 Kg |
Volume | 1700.595 Liter |
EAN | 5702428564939 |
Aplikacije | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ034T4 |
Description | OP-LPQM271LLP00E |
Dolžina [mm] | 600 mm |
Električna koda | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 3 |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Hladilna sredstva |
R404A R452A R507A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MCC | 26 A |
Min fuse rating [A] | 40 A |
Model number | OP-LPQM271LLP00E |
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 78 dBA |
Napajanje kompresorja [V] | 400/3/50 |
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napetost 50 Hz [V] | 380 V |
Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 380 V |
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 1.97 mm³ |
Odobritev sprejemnika | CE |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 220 W |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 130 W |
Premer ventilatorja [mm] | 500 mm |
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 9500 m³/h |
Priključek tekočinske cevi [in] | 3/4 in |
Product Name Description | Package unit |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] | 47 dBA |
Različica | P00 |
Regija |
Africa Asia Europe Middle East Pacific |
Replacement code | 114X3486 |
Skupina izdelkov | Condensing Units |
Skupna višina [mm] | 966 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE EAC |
Tehnologija | Scroll |
Tip | Optyma™ Plus P00 |
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uporaba segmenta | Low Back Pressure |
Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 500 mm |
Velikost sesalnega priključka [in] | 1 1/8 in |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 415 V |
Vrsta kondenzatorja | J7 |
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | H4 |
Vrsta priključka | lot |
Širina [mm] | 1800 mm |
Št. faz (kompresor) | 3 |
Št. faz (ventilator) | 1 |
Število ventilatorjev | 2 |
Aplikacije | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ034T4 |
Description | OP-LPQM271LLP00E |
Dolžina [mm] | 600 mm |
Električna koda | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 3 |
Frekvenca [Hz] | 50 Hz |
Hladilna sredstva |
R404A R452A R507A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MCC | 26 A |
Min fuse rating [A] | 40 A |
Model number | OP-LPQM271LLP00E |
Moč zvoka pri 50 Hz [db(A)] | 78 dBA |
Napajanje kompresorja [V] | 400/3/50 |
Napajanje ventilatorja [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napetost 50 Hz [V] | 380 V |
Napetost 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napetost ventilatorja pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 380 V |
Notranja prostornina tuljave kondenzatorja | 1.97 mm³ |
Odobritev sprejemnika | CE |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 220 W |
Poraba energije ventilatorja pri 50 Hz [W] | 130 W |
Premer ventilatorja [mm] | 500 mm |
Pretok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 9500 m³/h |
Priključek tekočinske cevi [in] | 3/4 in |
Product Name Description | Package unit |
Raven zvočnega tlaka 50 Hz (pri razdalji 10 m) [db(A)] | 47 dBA |
Različica | P00 |
Regija |
Africa Asia Europe Middle East Pacific |
Replacement code | 114X3486 |
Skupina izdelkov | Condensing Units |
Skupna višina [mm] | 966 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE EAC |
Tehnologija | Scroll |
Tip | Optyma™ Plus P00 |
Tok ventilatorja pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uporaba segmenta | Low Back Pressure |
Velikost lopatice ventilatorja [mm] | 500 mm |
Velikost sesalnega priključka [in] | 1 1/8 in |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] | 415 V |
Vrsta kondenzatorja | J7 |
Vrsta pokrova/mrežice ventilatorja | H4 |
Vrsta priključka | lot |
Širina [mm] | 1800 mm |
Št. faz (kompresor) | 3 |
Št. faz (ventilator) | 1 |
Število ventilatorjev | 2 |