AK-SM 820
AK-SM 820

080Z4004

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Vrsta komunikacije: ETHER;LON RS485;MODBUS;RS485

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.48 kg
Neto masa 1.84 kg
EAN 5702428867054

 

Digital outputs (DO) [pc] 2 pc
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Data Collection, Monitor.unit
Ime izdelka System manager
Jezik izdelka Chinese
Czech
Danish
Dutch
English
French
German
Hungarian
Italian
Polish
Portuguese
Russian
Spanish
Količina v pakiranju 1 pc
Napajalna napetost [V] a.c. [maks.] 240 V
Napajalna napetost [V] a.c. [min.] 100 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 100 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Območje aplikacije Convenience Store
Oprema
Prikazovalnik spredaj Yes
Skupina izdelkov Rešitve za nadzor
Soglasje C-TICK
CE
C UL US LISTED
CMIM
Tip AK-SM 820
Več informacij w. Display & Keypad
Vrsta komunikacije ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Vrsta krmilnika System Manager
Zaščita ohišja IP IP20

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services