AK-RC103
AK-RC103

080Z3201

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Napajalna napetost [V] AC: 400, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

Podatki o izdelku

Bruto masa 7.21 kg
Neto masa 6.95 kg
EAN 5702428170529

 

Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Management of cold rooms
Ime izdelka Cold storage room controller
Količina v pakiranju 1 pc
Maks. število kompresorjev 1 pc
Napajalna napetost [V] a.c. 400 V
Napajalna napetost [V] AC 400 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Območje aplikacije Condensing Unit
Opombe PIN C: CODE 8: HI - LOW:148BAR
Oprema Incl. 2 sensors
Poraba energije [VA] 10 VA
Prikazovalnik spredaj Yes
Skupina izdelkov Krmiljenje uparjalnika in prostora
Soglasje CE
Tip AK-RC103
Več informacij Current range 3kW/ 4,5-6,3A
Vrsta izhoda za ventil (TXV)
Vrsta krmilnika Optyma Control. 3phase (4HP)
Zaščita ohišja IP IP65

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services