RD21
RD21

069G000603

Maks. delovni tlak [bar]: 48.0, Število lukenj: 3

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.05 kg
Neto masa 0.04 kg
EAN 5702422044628

 

Ime družine izdelkov Distributor
Ime izdelka Refrigerant distributor
Količina v pakiranju 24 pc
Maks. delovni tlak [bar] 48 bar
Maks. delovni tlak [psig] 700 psig
Oblika pakiranja Industrijski paket
Opis izdelka Refrigerant Distributor
Oznaka vrste RD21-A05-A03
Skupina izdelkov Razdelilniki hladiva
Tip RD21
Velikost dovoda [mm] 12 mm
Velikost odvoda [mm] 5 mm
Velikost ohišja 21
Velikost šobe [mm] 5 mm
Vrsta dovodnega priključka SOLDER, ODM
Število lukenj 3 pc

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services