FC-103P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F8188

Frekvenčni pretvorniki
FC-103P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A2
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Brez A opcije, Brez B opcije
Brz C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: B3
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 11.21 kg
Neto masa 10.24 kg
Volume 57.75 l
EAN 5710107484720

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna moč P11K 11 KW / 15 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI Filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP G Grafični krmilni panel
Lakirano tiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezik. paket progr. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brz C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja B3 B3
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-103P11KT4E20H2XGX
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Moč 110 % 11
Širina z dvema opcijama C [mm] 225,0
KVA 16.6
Izgubna moč NO [W] 278
Izgubna moč NO [W] 278
Neprekinjen tok (NO) [A] 24
Prekinjajoči tok (NO) [A] 26.4
Neprekinjen tok (NO) [A] 21
Prekinjajoči tok (NO) [A] 23.1
Izračunana bruto teža [kg] 12
Izračuna neto teža [kg] 11.7
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-103P11KT4E20H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality