LD-302P11KTAE20H2BGXXXXS018XAXBRCXXXXDX

134L9292

Ta izdelek ni več v prodaji.

Frekvenčni pretvorniki
LD-302P11KTAE20H2BGXXXXS018XAXBRCXXXXDX
(LD) IBA (Lift Drive)Napredna različica
(P11K) 11 KW / 15 HP, Trifazni
380 - 400 VAC, (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A2
Zavorni modul
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Lift Drive
Okvir: B3
Brez C1 opcije, Brez D opcije
Brez A opcije, Enkoder. opcija MCB-102

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: LD-302P11KTAE20H2BGXXXXS018XAXBRCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 12.31 kg
Neto masa 11.29 kg
Volume 57.75 l
EAN 5710107845149

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov LD- (LD) IBA (Lift Drive)
Serija 302 Napredna različica
Nazivna moč P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost A 380 - 400 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev B Zavorni modul
LCP G Grafični krmilni panel
Lakirano tiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme S018 Lift Drive
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BR Enkoder. opcija MCB-102
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja B3 B3
Koda tipa, 1 .del LD-302P11KTAE20H2BGX
Koda tipa 2. del XXXS018XAXBRCXXXXDX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Moč 160% 11
Širina z dvema opcijama C [mm] 225,0
KVA 14.5
Neprekinjen tok (HO) [A] 21
Prekinjajoči tok (HO) [A] 33.6
Izračunana bruto teža [kg] 12.31
Izračuna neto teža [kg] 11.29
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 LD-302P11KTAE20H2BGX
Modelcode02 XXXS018XAXBRCXXXXDX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality