Pogled izdelka (preklop) |
GLBL |
Globalno (standardno) |
|
Skupina izdelkov |
NXP |
NXP – paleta izdelkov |
|
Prilagojen frekv. pretvornik |
+BM26 |
Vacon Dark Grey NXP |
|
Mehanska sprememba |
S |
Stand. zračno hlajeni pogon |
|
Omrežna napetost |
5- |
380–500 V AC |
|
Tok |
0300 |
300 A |
|
Krmilna tipkovnica |
A |
Alfanumerični prikaz |
|
Ohišje |
2 |
IP21/NEMA1 |
|
Ravni EMC emisij |
H |
IEC61800-3 |
|
Zavorni modul |
1 |
Vgrajen zavorni modul |
|
Električna sprememba |
S |
Standardni 6-pulzni z dušilko |
|
Spremembe kartice |
F- |
Povezava z vlakni/standardno |
|
Embalaža za prevoz |
+GSCB |
Kar. škatla kot emb. za prevoz |
|
Čas garancije +W |
+WT01 |
Garan. 12/18 mesecev (+WT01) |
|
Možnost mašilne plošče |
+QGLC |
Palčna prevodna plošča |
|
Opcijska reža A |
A1 |
6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V |
|
Opcijska reža B |
A2 |
(A2)2RO(NO/NC) |
|
Opcijska reža C |
00 |
Brez opcije |
|
Opcijska reža D |
00 |
Brez opcije |
|
Opcijska reža E |
00 |
Brez opcije |
|
Paket jezikov vd. prog. opreme |
+FL22 |
J.v.p.o.;UK,FR,IT,ES,PT; z.ev. |
|
Raven dokumentacije |
+DQCK |
Hitri uporabniški priročnik |
|
Želen jezik dokumentacije |
+DLUK |
Angleščina |
|
Strojna prog. oprema sistema |
+FNP02 |
Programska oprema sistema NXP |
|
Licenca programske opreme |
NONE |
Brez licence programske opreme |
|
Uporaba |
+A000 |
No Special Application |
|
Niz parametrov |
NONE |
brez |
|
Privz. nast. parametra motorja |
+LS50 |
Privz. frekvenca motorja 50HZ |
|
Možnosti oznak |
+LPC1 |
ni dodatnih oznak |
|
Posebna struktura BoM |
+SPC0 |
Standardna konfiguracija BoM |
|
Odobritev CE |
+GACE |
Odobritev CE |
|
Odobritev UL |
+GAUL |
Odobritev UL |
|
Odobritev RCM |
+GACT |
Z odobrit. RCM N16307 (+GACT) |
|
Morska odobritev |
NONE |
brez morske odobritve |
|
Odobritev KC |
+GAKC |
Korejska odobritev |
|
Ukrajinska odobritev |
+GAUA |
Ukrajinska odobritev |
|
Odobritev EAC |
+GAEA |
Odobritev EAC |
|
Regija |
-R00 |
Mednarodno (-R00) |
|
Velikost okvirja |
FR09 |
Okvir 09 |
|
Nazivna moč |
160 |
160 kW/250 HP |
|
Identifikacija družine Sub |
NONE |
Naročilo navadne stranke |
|
Customer specific power variat |
NONE |
normalna nazivna moč |
|
Koda tipa, 1 .del |
|
7DP-030052 |
|
Koda tipa 2. del |
|
-000010499 |
|
Prodajno besedilo |
|
FR0903005-2H |
|
Modelcode01 |
|
NXP03005-A2H1SSF- |
|
Modelcode02 |
|
A1A2000000 |
|
Izračuna neto teža [kg] |
|
146 |
|
Izračunana bruto teža [kg] |
|
147 |
|
Moč motorja, niz. preobr. [kW] |
|
160 |
|
Moč motorja, vis. preobr. [kW] |
|
132 |
|
Mere Š x V x G [mm] |
|
480X1150X362 |
|
Neprekinjen tok (NO) [A] |
|
300 |
|
Neprekinjen tok (HO) [A] |
|
245 |
|
Katalog izdelkov |
NO_VIEW |
BREZ POGLEDA |
|
Predpona VXSNXLM |
|
7 |
|
Platforma VXSNXLM |
|
D |
|
Koda zaloge, 1. del |
|
7DP-030052-116W7S |
|
Koda zaloge |
|
7DP-030052 |
|
preveriti, če je popolno |
|
OK |
|
Calculated Net Weight |
|
146 |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Prodajalec |
ERR01 |
Prodajalca ni mogoče določiti |
|
Priporočena tovarna |
ERR01 |
Prodajalca ni mogoče določiti |
|
Recommended Plant |
|
ERR01 |
|