OGDSK231K131I12L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

132N5008

OGDSK231K131I12L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standardna, max 2.3 KW (V210),
31.13, 1 1/4 in., Nerjaveče jeklo,
Brez CSA/UL, Vodoroavni-priklj.spodaj, (BXX) Brez zavore,
priključna škatla

Koda modela: OGDSK231K131I12L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

Podatki o izdelku

Bruto masa 25 kg
Neto masa 24 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5715253090023

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov OGD VLT® OneGearDrive
Različica izdelka S Standardna
Izvedba prenosnika moči K Stožčasti
Velikost 2 400 Nm
Zobniško razmerje 31K13 31.13
Izvedba pogonske gredi 1 Votla gred
Premer pogonske gredi I1 1 1/4 in.
Material pogonske gredi 2 Nerjaveče jeklo
Velikost motorja L06 max 2.3 KW (V210)
Rezerviran RX RX Brez resolverja
Priključek motorja TB priključna škatla
Položaj priključkov 1 Na vrhu
Namestitveni položaj P2 Vodoroavni-priklj.spodaj
Obdelava površine S Standardno
Koda RAL barve 9010 Standardna bela
Motorna maziva H1 Za prehr.industr.
Zavora BXXX (BXX) Brez zavore
CSA / UL X Brez CSA/UL
Rezervirano A X rezervirano A
Rezervirano B X Rezervirano B
Rezervirano C X Rezervirano C
Koda tipa, 1 .del OGDSK231K131I12L06RXTB1P2
Koda tipa 2. del S9010H1BXXXXXXX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Modelcode01 OGDSK231K131I12L06RXTB1P2
Modelcode02 S9010H1BXXXXXXX
Izračunana bruto teža [kg] 25
Izračuna neto teža [kg] 24
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality