OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B2201XXX
132N5070
OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B2201XXX
VLT® OneGearDrive
Standardna, max 2.3 KW (V210),
14.13, 1 1/2 in., Nerjaveče jeklo,
S CSA/UL, Vodoroavni-priklj.spodaj, 220V DC brake (480V AC),
priključna škatla
Koda modela:
OGDSK214K131I32L06RXTB1P2S9010H1B2201XXX
VLT® OneGearDrive je prilagodljiv, energetsko učinkovit sistem
pretvornikov, ki znatno zmanjša število različic pretvornikov v
tipičnih procesnih obratih za obdelavo hrane, pijače in materialov,
kar zagotavlja veliko nižje stroške obratovanja in velik prihranek
energije.
Opomba: Če potrebujete navorno ročico, jo naročite kot dodatek.