Shows 5 product(s)
7DA-046050-000055153
NXA04605-A0T02SG-A1A20000C3+FL28
Vacon Sprednja enota Active
380–500 V AC, 460 A,IP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Angleščina
Okvir 10 INU
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
7DA-046050-000023063
NXA04605-A0T02SG-A1A2000000
Vacon Sprednja enota Active
380–500 V AC, 460 A,IP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
Okvir 10 INU
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
7DA-046050-000008922
NXA04605-A0T02SF-A1A2000000
NXA04605-A0T02SF-A1A2000000
Vacon Sprednja enota Active
380–500 V AC, 460 A,IP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
Okvir 10 INU
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
7DN-065060-000015697
NXN06506-X0T0NSV-0000000000
NXN06506-X0T0NSV-0000000000
Vacon Enota usmernika
525–690 V AC (640–1100 V DC), 650 A,IP00
Ni lokal. krmi. panel. (NXN)
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: Brez opcije
B Slot: Brez opcije
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
Okvir 09 INU
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
7DA-026150-000027963
NXA02615-A0T02SG-A1A2000000
Vacon Sprednja enota Active
380–500 V AC, 261 A,IP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
Okvir 09 INU
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi