MCD60069BT5S1X20CV1
MCD60069BT5S1X20CV1

136G7338

MCD60069BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Z notr. prem. kontaktorjem
(0069) 69 A, (5) Trifazna 200-525 V AC
(S1) Velikost ohišja 1, (20) IP20
Krmilna napetost: (CV1) 24 VAC/VDC
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: MCD60069BT5S1X20CV1

Podatki o izdelku

Bruto masa 5.7 kg
Neto masa 4.9 kg
Volume 17.589 l
EAN 5710108638313

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Product Group MCD Serija mehkih zag. MCD
MCD Series 6 (6) Serija 600
Current Rating 0069 (0069) 69 A
Bypass B (B) Z notr. prem. kontaktorjem
Število faz T Trifazna
Mains Voltage 5 (5) Trifazna 200-525 V AC
Enclosure S1 (S1) Velikost ohišja 1
Performance X (X) Rezervirano
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Koda tipa MCD60069BT5S1X20CV1
Product Catalog GLBL Global (Standard)
Modelcode01 MCD60069BT5S1X20CV1
Calculated Gross Weight 5.5
Calculated Net Weight [kg] 4.9
Material Gross Weight 5.7
Material Net Weight 4.9
Plant from Orderline B901
Prodajalec ERR01 Ni mogoče določiti prodajalca
Priporočena tovarna ERR01 Ni mogoče določiti prodajalca

Dodatki

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality