136G8759
MCD60034BT5S1X20CV2
MCD60034BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Z notr. prem. kontaktorjem
(0034) 34 A, (5) Trifazna 200-525 V AC
(S1) Velikost ohišja 1, (20) IP20
Krmilna napetost: 110~120 VAC ali 220~240 VAC
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
VLT® Soft Starter MCD 600 je celostna rešitev za zagon motorja.
Transformatorji toka merijo tok motorja in vzpostavljajo povratno zvezo
za profile časa posp./zaust.
Funkcija Adaptive Acceleration Control (AAC) samodejno uporabi najboljši
profil za zagon in zastavitev za aplikacijo.
Funkciji Zasilni način in Čiščenje črpalke sta standardni funkciji.
Izbirna plošča za daljinsko upravljanje ponuja več funkcionalnosti, kot
so gumbi za zagon/zaustavitev in hitri gumbi za možnosti menija.
VLT® Soft Starter MCD 600 je na voljo v treh velikostih ohišja: S1,
S2 in S3
S1: IP20 z vgrajenim premostitvenim kontaktorjem (20–129 A)
S2: IP00 z vgrajeno premostitvijo ali brez premostitve (144–579 A).
S3: IP00 z vgrajeno premostitvijo, zunanjo premostitvijo ali brez
premostitve (590–1250 A)
Za doseganje stopnje zaščite IP20 na povezavah naročite komplet za
zaščito prstov kot dodatek.