MCD202007T4CV3
175G5209
MCD202007T4CV3
VLT® Soft Starter MCD Serija 202
7 kW 18A:4-6: 354
Trifazni, 200-440 VAC
Krmilna napetost: 110/240 VAC ili 440 VAC
(A) A-Frame
Koda modela:
MCD202007T4CV3
Kompaktni zaganjalnik VLT® Compact Starter MCD 200 podjetja
Danfoss vključuje dve družini zaganjalnikov za mehki zagon
v območju moči 7,5–110 kW.
Serija ponuja preprosto namestitev vodila DIN za velikosti
do 30 kW, 2-žično ali 3-žično upravljanje zagona/zaustavitve
in izjemen čas zagona (4x le v 6 sekundah).
Hitrost trdega zagona pri 4x le v 20 sekundah.
Združljivo z ozemljenim sistemom delta napajanja.