MCD201037T4CV1
175G5181
MCD201037T4CV1
VLT® Soft Starter MCD Serija 201
37 kW 75A:4-6: 594
Trifazni, 200-440 VAC
Krmilna napetost: 24 VAC/VDC
(B) B-Frame
Koda modela:
MCD201037T4CV1
Kompaktni zaganjalnik VLT® Compact Starter MCD 200 podjetja
Danfoss vključuje dve družini zaganjalnikov za mehki zagon
v območju moči 7,5–110 kW.
Serija ponuja preprosto namestitev vodila DIN za velikosti
do 30 kW, 2-žično ali 3-žično upravljanje zagona/zaustavitve
in izjemen čas zagona (4x le v 6 sekundah).
Hitrost trdega zagona pri 4x le v 20 sekundah.
Združljivo z ozemljenim sistemom delta napajanja.