VLT® DriveMotor FCM 106

Shows 1 product(s)

FCM106N2K2T4C55H1FSXXAX0E2N2K2300B03000

(FCM) FCM serija
FCM106_POWER_RATING_N2K2
(T4) Trofazno 380-480 VAC
(C55) Standard IP55/UL type 12
(H1) integriran RFI filter C1
(AX) Brez opcij
(2) razred ucinkovitosti IE2
(N) Normalna preobremenitev
(2K2) 2,2kW / 3,0 HP moci na g
(300) 3000 rpm nazivna hitrost
FCM106_MOUNTING_B03
FCM106_FLANGE_SIZE_000

Koda modela: FCM106N2K2T4C55H1FSXXAX0E2N2K2300B03000