FC-302P132T5E21N4BGCXXXSXXXXA0BRCXXXXDX
FC-302P132T5E21N4BGCXXXSXXXXA0BRCXXXXDX

134N6078

Znova konfiguriraj

FC-302P132T5E21N4BGCXXXSXXXXA0BRCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) Frekvenčni pretvornik (302) Napredna različica
(P132) 132 KW / 200 HP, (5) 380 - 500 VAC,
(E21) IP21 / Tip 1,
(N4) Aktivni filter 2.G + A1, (B) Zavorni modul
(G) Grafični krmilni panel,
D13
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi.

Koda modela: FC-302P132T5E21N4BGCXXXSXXXXA0BRCXXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 516 kg
Neto masa 416 kg
Volume 0 l
EAN 5710107913510

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Skupina izdelkov (FC-) Frekvenčni pretvornik
Serija (302) Napredna različica
Nazivna moč (P132) 132 KW / 200 HP
Faza (T) Trifazni
Omrežna napetost (5) 380 - 500 VAC
Ohišje (E21) IP21 / Tip 1
RFI Filter (N4) Aktivni filter 2.G + A1
Zavora - varna zaustavitev (B) Zavorni modul
LCP (G) Grafični krmilni panel
Lakirano tiskano vezje (C) Lakirani PCB
Omrežne opcije (X) Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A (X) Standardni priključki
Prilagoditev B (X) Brez prilagodbe
Opcija A (A0) Profibus DP V1
Opcija B (BR) Enkoder. opcija MCB-102
C0 opcija MCO (CX) Brez C0 opcije
Opcija C1 (X) Brez C1 opcije
Programska oprema C opcije (XX) Brez progr. opr.
Opcija D (DX) Brez D opcije
Velikost okvirja D13
Koda tipa FC-302P132T5E21N4BGC
Koda tipa 2. del XXXSXXXXA0BRCXXXXDX
Calculated Gross Weight 390.3
Calculated Net Weight [kg] 390
Izdaja programske opreme (SXXX) Zadnja programska ver.
Jezik. paket progr. opreme (X) Standardni nabor jezikov
Katalog izdelkov Ni pregleda
Material Gross Weight 516
Material Net Weight 416
Modelcode01 FC-302P132T5E21N4BGC
Modelcode02 XXXSXXXXA0BRCXXXXDX
Pogled izdelka (preklop) Globalno (standardno)
Priporočena tovarna Ni mogoče določiti prodajalca
Prodajalec Ni mogoče določiti prodajalca

Dodatki

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality