AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

131U1037

Znova konfiguriraj

AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
(AAF) Advanced Active Filter
(4) 380-480 VAC, (A190) 190A, (E21) IP21 / Type 1,
(H4) RFI class A1, (X) Brez možnosti nap.
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi.

Koda modela: AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

Podatki o izdelku

Bruto masa 293 kg
Neto masa 0.123 kg
Volume 0 l
EAN 5702427920941

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

C0 opcija MCO (CF) Active Filter Guard
Faza (T) Tri faze
Izdaja programske opreme (SXXX) Zadnja razl. pr.opr.
Jezik. paket progr. opreme (X) Standardni jez. paket
Katalog izdelkov Ni pregleda
Koda tipa AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAX
Koda tipa 2. del BXCFXXXDX
Lakirano tiskano vezje (C) Lakirani PCB
Material Gross Weight 293
Material Net Weight 0.123
Modelcode01 AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Nazivni tok (A190) 190A
Ohišje (E21) IP21 / Type 1
Omrežna napetost (4) 380-480 VAC
Omrežne opcije (X) Brez možnosti nap.
Opcija A (AX) Brez A opcije
Opcija B (BX) Brez B opcije
Opcija C1 (X) Brez C1 opcije
Opcija D (DX) Brez D opcije
Pogled izdelka (preklop) Globalno (standardno)
Prikazovalnik (G) Grafični krmilni panel
Prilagoditev A (X) Standardni vhodi kab.
Prilagoditev B (X) Brez prilagoditve
Priporočena tovarna Ni mogoče določiti prodajalca
Prodajalec Ni mogoče določiti prodajalca
Programska oprema C opcije (XX) Brez opcije prog. opr.
RFI Filter (H4) RFI class A1
Serija VLT (005) 1. generacija filtra
Skupina izdelkov (AAF) Advanced Active Filter
Velikost okvirja (D9) D9-Frame
Zavora- Varna zaust. (X) Brez zav. modula

Dodatki

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality