Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
130B2404 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
MCC101A2K5T3E00A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


130B2404
Sinus filter for FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 500V): 0.37 - 0.75 kW
Nominal power (200 - 240V): 0.25 - 0.37 kW
Continuous rated current: 2.5 A.
Max. Output frequency: 120 Hz
Max. Power loss: 60 W
Dimensions HxWxD: 200 (257) * X 75 X 205 mm
Weight: 2.5kg
Količinske cene
Količina | Units of measure | Cena |
---|