131H3162
Frekvenčni pretvorniki
FC-102P30KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvenčni pretvornikHVAC napredna različica
(P30K) 30 KW / 40 HP, Trifazni
380 - 480 VAC, IP55 / Tip 12
RFI filter razreda A1/B
Zav.mod.+varna zaustavitev
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Okvir: B2
Brez C1 opcije, Brez D opcije
Brez A opcije, Brez B opcije
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi.
Pretvornik VLT® HVAC Drive je namenjen za prezračevanje, gretje in hlajenje. Zaradi širokega razpona zmogljivih standardnih in izbirnih funkcij ta pretvornik zagotavlja najnižje skupne stroške lastništva.