FCP106N2K2T4C66H1FSXXA00
134X1918
FCP skupina VLT® Drive Motor
FCP_POWER_SIZE_N2K2, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integriran RFI Class A1/B
Profibus DP V1
Okvir: MH2
Koda modela:
FCP106N2K2T4C66H1FSXXA00
VLT® DriveMotor FCP 106 je samostojen pretvornik,
ki ga je mogoče namestiti na vse standardne
indukcijske motorje ali motorje s trajnimi magneti.
FCP 106 zagotavlja učinkovito krmiljenje motorjev
v razponu 0,55–7,5 kW s širokim naborom standardnih
vgrajenih funkcij za črpanje in prezračevanje.
Opomba: Naročite adaptersko ploščo FCP 106 ali
ploščo za pritrditev na steno FCP 106 ločeno kot dodatek.