131X7668
FCD302P2K2T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW / 3.0 HP, 380-480VAC trifazno, Std. črno IP66/NEMA4X, RFI Class A1/C2, Brez zavornega upora, Kompl.,malo ohiš.,samost.,
Brez pregrade,
Metrične uvodnice, Brez opcije, S priklj. za prik.
VLT® Decentral Drive FCD 302 je celovit frekvenčni
pretvornik, zasnovan za decentralizirano montažo.
Montirati ga je mogoče na stroj/steno
– blizu motorja – ali neposredno na motor.
Zaradi decentralizirane zasnove ni potrebe po
centralnih krmilnih ploščah in omaricah za
krmiljenje motorja, ki zavzamejo veliko prostora.
Poleg tega je močno zmanjšana potreba po dolgih,
oklopljenih kablih motorja.