131Z7632
FCD302P1K1T4B66H1X1XMECXXXXXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW / 1.5 HP, 380-480VAC trifazno, Std. črno IP66/NEMA4X, RFI Class A1/C2, Brez zavornega upora, Kompl.,malo ohiš.,samost.,
Brez pregrade,
Metrične uvodnice, Servisno stikalo-nap.stran, S priklj. za prik.
VLT® Decentral Drive FCD 302 je celovit frekvenčni pretvornik, zasnovan za decentralizirano montažo. Montirati ga je mogoče na stroj/steno – blizu motorja – ali neposredno na motor. Zaradi decentralizirane zasnove ni potrebe po centralnih krmilnih ploščah in omaricah za krmiljenje motorja, ki zavzamejo veliko prostora. Poleg tega je močno zmanjšana potreba po dolgih, oklopljenih kablih motorja.