131X6016
FCD302P1K1T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW / 1.5 HP, 380-480VAC trifazno, Std. črno IP66/NEMA4X, RFI Class A1/C2, Zavorni upor+Meh. zavora, Del pretv., malo ohiš.,
Brez pregrade,
Brez uvodnic, Brez opcije, Brez priklj. za prik.
VLT® Decentral Drive FCD 302 je celovit frekvenčni
pretvornik, zasnovan za decentralizirano montažo.
Montirati ga je mogoče na stroj/steno
– blizu motorja – ali neposredno na motor.
Zaradi decentralizirane zasnove ni potrebe po
centralnih krmilnih ploščah in omaricah za
krmiljenje motorja, ki zavzamejo veliko prostora.
Poleg tega je močno zmanjšana potreba po dolgih,
oklopljenih kablih motorja.