135N7652
VACON0020-3L-0004-4-X
VACON® 20 X
3,3 AMP, 380–480 V izmenično
DBIN, Brez tipkovnice
Komer. in industr. okolje C2, Okvir 02 X
Other options according to Model code
Izkoristite prednosti večje prilagodljivosti, kjer rešitev
decentraliziranega pretvornika igra ključno vlogo.
Podpora komunikacijskega vodila za posamezno panogo in namenske
različice strojne opreme nudijo veliko prilagodljivost v vseh
aplikacijah za obdelavo materialov. Zaradi prilagodljive programske
opreme aplikacij, vključno z vgrajeno podporo za programiranje PLC v
skladu s standardom IEC 61131-1, je popolna izbira za monterje strojev.
V decentraliziranih rešitvah je prostor vedno pomemben dejavnik.
Pretvornik VACON® 20 X z robustno in kompaktno zasnovo omogoča
neposredno ter preprosto vgradnjo v nove in obstoječe koncepte strojev
ter odpravlja potrebo po dolgih, oklopljenih kablih motorja,
protiukrepih EMC in izhodnih filtrih.