Shows 623 product(s)
Pressure transmitter, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Specifikacijski ključ: AKS 3000-2431-A1AB06-0
Pressure transmitter, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 16 x 1.5, Specifikacijski ključ: AKS 3000-D631-A1CD21-0
Pressure transmitter, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 16 x 1.5, Specifikacijski ključ: AKS 3050-N231-A1CD21-0
Pressure transmitter, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Specifikacijski ključ: AKS 3000-9231-A1AB06-0
Pressure transmitter, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Vrsta tlačnega priključka: NPT, Velikost tlačnega priključka: 1/4-18, Specifikacijski ključ: AKS 3000-D631-A1EC04-0
Pressure transmitter, AKS 3000, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Vrsta tlačnega priključka: NPT, Velikost tlačnega priključka: 1/4-18, Specifikacijski ključ: AKS 3000-DH31-A1EC04-0
Pressure transmitter, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
Vrsta tlačnega priključka: NPT, Velikost tlačnega priključka: 1/4-18, Specifikacijski ključ: AKS 3000-9231-A1EC04-0
Pressure transmitter, AKS 2050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 16 x 1.5, Specifikacijski ključ: AKS 2050-N236-A1CD21-0
Pressure transmitter, AKS 2050, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi
Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 16 x 1.5, Specifikacijski ključ: AKS 2050-N636-A1CD21-0
Pressure transmitter, AKS 3000, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Specifikacijski ključ: AKS 3000-DH31-A1AB06-0