Razdelilniki hladiva

Shows 13 product(s)

069G000602

RD 21, 2 kos, 5 mm

Število lukenj: 2, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 5

069G000702

RD 21, 2 kos, 1/2 in, 1/4 in, 5 mm

Velikost dovoda [palcev]: 1/2 in, Velikost odvoda [in]: 1/4 in, Število lukenj: 2, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 5

069G000703

RD 21, 3 kos, 1/2 in, 1/4 in, 5 mm

Velikost dovoda [palcev]: 1/2 in, Velikost odvoda [in]: 1/4 in, Število lukenj: 3, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 5

069G000802

RD 21, 2 kos, 5 mm

Število lukenj: 2, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 5

069G000803

RD 21, 3 kos, 5 mm

Število lukenj: 3, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 5

069G101402

RD 33, 2 kos, 6 mm

Število lukenj: 2, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 6

069G201404

RD 33, 4 kos, 6 mm

Število lukenj: 4, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 6

069G201406

RD 33, 6 kos, 6 mm

Število lukenj: 6, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 6

069G2323

RD 62, 18 kos, 7/8 in, 1/4 in, 8 mm

Velikost dovoda [palcev]: 7/8 in, Velikost odvoda [in]: 1/4 in, Število lukenj: 18, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 8

069G2502

RD 27, 6 kos, 1/2 in, 3/16 in, 5 mm

Velikost dovoda [palcev]: 1/2 in, Velikost odvoda [in]: 3/16 in, Število lukenj: 6, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 5

069G300612

RD 49, 12 kos, 8 mm

Oznaka vrste: RD49-C08-B12, Število lukenj: 12, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 8

069G300708

RD 49, 8 kos, 8 mm

Oznaka vrste: RD49-C08-C08, Število lukenj: 8, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 8

069G501015

RD 79, 15 kos, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm

Velikost dovoda [palcev]: 1 1/8 in, Velikost odvoda [in]: 1/4 in, Število lukenj: 15, Maks. delovni tlak [bar]: 49, Velikost šobe [mm]: 12.4

Ogled: