Regulacija talnega ogrevanja, Prostorski termostat CF2, Zaslon

088U0214

Ta izdelek ni več v prodaji.

SU 3.0V DANFOSS CF-RD 071SU-01B-24

Podatki o izdelku

Bruto masa 148 Gram
Neto masa 74 Gram
Volume 0.66 Liter
EAN 5702425081620

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
Battery type or Name Sold without batteries
Brezžični prenos [m] [Maks] 30 m
Description SU 3.0V DANFOSS CF-RD 071SU-01B-24
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvenca prenosa [MHz] 868.42 MHz
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Količ. baterij 2
Možnost tipala temperature tal Ne
Nadometni Da
Napajalne baterije 2 alkalni bateriji AA 1,5 V
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 35 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 3 °C
Opis izdelka Prostorski termostat, zaslon
Položaj droga Zaslon
Prikaz (da/ne) Da
Prilagodljivo učenje Da
Razred zaščite IP IP 21
Regulacija temperature Da
Skupina izdelkov Floor Heating Controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip Room Thermostat CF2
Tip regulacije ogrevanja Prostorski termostat
Vgradnja Nadometni
Weight per battery 23 g
Zaščita pred nepooblaščenim dostopom Ne

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality