Regulacija talnega ogrevanja, Prostorski termostat CF2, Standardno
088U0210
SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24.
SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24.
Bruto masa | 0.19 kg |
Neto masa | 0.19 kg |
EAN | 5702420068190 |
Bruto masa | 0.19 kg |
Neto masa | 0.19 kg |
EAN | 5702420068190 |
Brezžični prenos [m] [Maks] | 30 m |
Frekvenca prenosa [MHz] | 868.42 MHz |
Ime izdelka | Prostorski termostat, standardni |
Možnost tipala temperature tal | Ne |
Nadometni | Da |
Napajalne baterije | 2 alkalni bateriji AA 1,5 V |
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] | 35 °C |
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] | 3 °C |
Opis | SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24. |
Položaj droga | Standardno |
Prikaz (da/ne) | Ne |
Prilagodljivo učenje | Da |
Razred zaščite IP | IP 21 |
Regulacija temperature | Da |
Skupina izdelkov | Regulacija talnega ogrevanja |
Tip | Prostorski termostat CF2 |
Tip regulacije ogrevanja | Prostorski termostat |
Vgradnja | Nadometni |
Zaščita pred nepooblaščenim dostopom | Ne |
Brezžični prenos [m] [Maks] | 30 m |
Frekvenca prenosa [MHz] | 868.42 MHz |
Ime izdelka | Prostorski termostat, standardni |
Možnost tipala temperature tal | Ne |
Nadometni | Da |
Napajalne baterije | 2 alkalni bateriji AA 1,5 V |
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] | 35 °C |
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] | 3 °C |
Opis | SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24. |
Položaj droga | Standardno |
Prikaz (da/ne) | Ne |
Prilagodljivo učenje | Da |
Razred zaščite IP | IP 21 |
Regulacija temperature | Da |
Skupina izdelkov | Regulacija talnega ogrevanja |
Tip | Prostorski termostat CF2 |
Tip regulacije ogrevanja | Prostorski termostat |
Vgradnja | Nadometni |
Zaščita pred nepooblaščenim dostopom | Ne |