Regulacija talnega ogrevanja, Daljinski nastavljalnik CF2+, 230.0 V

088U0221

Ta izdelek ni več v prodaji.

OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.604 Kg
Neto masa 0.593 Kg
Volume 2.678 Liter
EAN 5702425081644

 

Brezžični prenos [m] [Maks] 30 m
Description OU DANFOSS CF-RC 071OU-01A-24
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvenca prenosa [MHz] 868.42 MHz
In scope of WEEE Yes
Napajalna napetost [V] 230 V
Napajalne baterije 2 alkalni bateriji AA 1,5 V
Opis izdelka Daljinski upravljalnik za sistem CF2+
Razred zaščite IP IP 21
Regulacija temperature Ne
Skupina izdelkov Floor Heating Controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip Remote Controller CF2+
Tip regulacije ogrevanja Water-based floor heating

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality