Regulacija talnega ogrevanja, Danfoss Icon, Prostorski termostat, 24.0 V, Število kanalov: 0, Nadometni

088U1055

Ta izdelek ni več v prodaji.

Ožičeno 24V

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.158 Kg
Neto masa 0.158 Kg
Volume 0.909 Liter
EAN 5702425147654

 

App regulacija omogočena Da
Brezšumno preklapljanje Da
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon RT, 24V Display On-wall
Dvojni način Da
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gumb za znižanje temperature Da
In scope of WEEE Yes
Intervalni vklop ventila Da
Kapacitivni dotik Da
Napajalna napetost [V] 24 V
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 35 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 5 °C
NC/NO Da
Omejitev temperature Da
Podometno Ne
Pogon na radiatorju Da
Prilagodljivo učenje Da
PWM Da
Razred zaščite IP IP 21
Regulacija temperature Da
Se prilega v stikalna okvirja Ne
Skupina izdelkov Floor Heating Controls
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip Danfoss Icon
Tip regulacije ogrevanja Prostorski termostat
Tipalo temperature tal omogočeno Da
Toplotne povratne informacije Ne
Urniki Da
Vgradnja Nadometni
Vhod za hlajenje Da
Vhodni signal za odsotnost Da
Vmesniki Ožičeno 24V
Število kanalov 0

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality