Termostatske glave RA/V, RA 2962, Plin, Vrsta tipala: Kapilarno tipalo, 5 °C - 26 °C, RAV

013G2962

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in zaklepanje nastavitvene točke temperature, primerno za starejše ventile Danfoss RA/V 34 mm

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.214 Kg
Neto masa 0.187 Kg
Volume 0.45 Liter
EAN 5702420048086

 

Barva Bela RAL 9016
Description Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in zaklepanje nastavitvene točke temperature, primerno za starejše ventile Danfoss RA/V 34 mm
Dizajn term. glave RA/V 2000
Dolžina kapilare [m] [Maks] 2 m
In scope of WEEE and contain batteries No
KODA UNSPSC 40101801
Medij term. glave Plin
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks] 26 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min] 5 °C
Omejitev temperature Da
Protizmrzovalna zaščita Da
Različica tipala RA 2962
Skupina izdelkov Radiator Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RA/V Sensors
Vrsta priključka na termostatsko glavo Spojni obroč
Vrsta priključka na ventil RAV
Vrsta tipala Kapilarno tipalo
Vsebina kompleta Termostatska glava
Zaporna funkcija Ne

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality