RA 2000 Termostatske glave, RA 2944, Plin, Vrsta tipala: Vgrajeno tipalo, 5 °C - 26 °C, RA

013G2944

Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in zaklepanje nastavitvene točke temperature, funkcija popolnega izklopa

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.17 kg
Neto masa 0.16 kg
EAN 5702425186721

 

Barva Bela RAL 9016
Dizajn term. glave RA 2000
Medij term. glave Plin
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks] 26 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min] 5 °C
Omejitev temperature Da
Opis Protizmrzovalna zaščita, omejevanje in zaklepanje nastavitvene točke temperature, funkcija popolnega izklopa
Protizmrzovalna zaščita Da
Različica tipala RA 2944
Skupina izdelkov Termostatske glave
Tip RA 2000 Termostatske glave
UNSPSC CODE 40101801
Vrsta priključka na termostatsko glavo RA-klik
Vrsta priključka na ventil RA
Vrsta tipala Vgrajeno tipalo
Zaporna funkcija Da

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality