VFG 2, 400.00 m³/h, Prirobnica

065B2400

VFG2 PN16 250/400 prehodni prirobnica dovod/povratek

Podatki o izdelku

Bruto masa 335.5 Kg
Neto masa 330 Kg
Volume 638.4 Liter
EAN 5702421803172

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN16 250/400 prehodni prirobnica dovod/povratek
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.2
Funkcija Prelivna regulacija
Hod [mm] 24 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Material krožnika ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Material ohišja ventila Siva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4313
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 10 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Položaj vretena Normalno odprt
Premer [mm] 250 mm
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.05
Različica vgradnje prosto
Skupina izdelkov Pressure flow controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statistika pretoka Linearna optimizirana
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Vrednosti kvs [m³/h] 400 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality