Podatki o izdelku

Bruto masa 0.29 kg
Neto masa 0.27 kg
EAN 5702425081408

 

Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Funkcija počitnice Da
Funkcija prekrmiljenja Da
Globina [in] 29 in
Možnost izbire programa Vklop/Izklop/Samodejno/Ves dan
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Nazivni tok releja, induktivni [A] 1 A
Nazivni tok releja, uporovni [A] 3 A
ON/OFF 2/3 na dan
Opcija črpalčnega ali gravitacijskega obtoka vroče vode Da
Opis Dvokanalni programator, s skupno časovno bazo
Osvetljen zaslon Da
Programska ura za servisni interval Da
Samodejni poletni čas Da
Skupina izdelkov Programatorji, časovna stikala
Temperatura okolice [°C] [Maks] 45 °C
Tip FP715
Tip stikala 2 x SPDT
Toleranca ±15%
Tovarniško prednastavljeni programi Da
Višina [mm] 93 mm
Širina [mm] 137 mm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality