![ECL Comfort 110, Napajalna napetost [V] AC: 207 - 244, Vrsta časovnega stikala: Teden ECL Comfort 110, Napajalna napetost [V] AC: 207 - 244, Vrsta časovnega stikala: Teden](https://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/126309/ID037425957268-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
ECL Comfort 110, Napajalna napetost [V] AC: 207 - 244, Vrsta časovnega stikala: Teden
087B1262
ECL Comfort 110, 230 V, s časovnim programom
ECL Comfort 110, 230 V, s časovnim programom
Bruto masa | 0.56 kg |
Neto masa | 0.4 kg |
EAN | 5702421067734 |
Bruto masa | 0.56 kg |
Neto masa | 0.4 kg |
EAN | 5702421067734 |
Dolžina kabla tipala [mm] | 125 mm |
Frekvenca napajalne napetosti [Hz] | 50 Hz |
Funkcije STV |
Samodejna nastavitev Vpliv temperature povratka |
Induktivna obremenitev relejskega izhoda [A] | 2 A |
Izhodna obremenitev pogona [VA] | 15 VA |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 244 V |
Napajalna napetost [V] AC [min.] | 207 V |
Napetost relejskega izhoda [V] AC | 230 V |
Nastavitev ogrevalne krivulje za ogrevalni krog | Naklon |
Ohmska obremenitev relejskega izhoda [A] | 4 A |
Opis | ECL Comfort 110, 230 V, s časovnim programom |
Poraba energije [W] | 3 W |
Povezave | ECL-Bus (negalvansko izolirano) |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
Rezervno napajanje časovnega stikala [h] | 12 h |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Skupina izdelkov | Elektronski regulatorji |
Soglasje | CE |
Splošne funkcije |
Intervalni vklop obtočne črpalke Intervalni vklop regulacijskega ventila Možnost zunanjega prekrmiljenja Protizmrzovalna zaščita Omrežje vodilni – podrejeni Zaščita motorja Priključek daljinskega upravljalnika |
Standard za pridobitev soglasja |
Direktiva o elektromagnetni združljivosti: 2004/108/EC Izpusti: EN 61000-6-3:2007 Odpornost: EN 61000-6-1:2007 Direktiva o nizki napetosti 2006/95/EC |
Stopnja zaščite | IP41 |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 55 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 70 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -40 °C |
Tip | ECL Comfort 110 |
Tip uporabniškega vhoda |
Zaslon Gumbi |
Vir aplikacije | Vgrajen |
Vlažnost okolice [% RH] [Maks] | 65 % RH |
Vrsta temperaturnih tipal | Pt 1000 |
Vrsta zaslona | Posebna zasnova LCD zaslona |
Vrsta časovnega stikala | Teden |
Število digitalnih vhodov | 1 |
Število krogov STV | 1 |
Število ogrevalnih krogov | 1 |
Število relejskih izhodov | 1 |
Število tritočkovnih motornih regulacijskih izhodov | 1 |
Število vhodov tipala | 4 kos |
Število črpalk | 1 |
Število „komfortnih“ obdobij na dan | 2 |
Dolžina kabla tipala [mm] | 125 mm |
Frekvenca napajalne napetosti [Hz] | 50 Hz |
Funkcije STV |
Samodejna nastavitev Vpliv temperature povratka |
Induktivna obremenitev relejskega izhoda [A] | 2 A |
Izhodna obremenitev pogona [VA] | 15 VA |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 244 V |
Napajalna napetost [V] AC [min.] | 207 V |
Napetost relejskega izhoda [V] AC | 230 V |
Nastavitev ogrevalne krivulje za ogrevalni krog | Naklon |
Ohmska obremenitev relejskega izhoda [A] | 4 A |
Opis | ECL Comfort 110, 230 V, s časovnim programom |
Poraba energije [W] | 3 W |
Povezave | ECL-Bus (negalvansko izolirano) |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
Rezervno napajanje časovnega stikala [h] | 12 h |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Skupina izdelkov | Elektronski regulatorji |
Soglasje | CE |
Splošne funkcije |
Intervalni vklop obtočne črpalke Intervalni vklop regulacijskega ventila Možnost zunanjega prekrmiljenja Protizmrzovalna zaščita Omrežje vodilni – podrejeni Zaščita motorja Priključek daljinskega upravljalnika |
Standard za pridobitev soglasja |
Direktiva o elektromagnetni združljivosti: 2004/108/EC Izpusti: EN 61000-6-3:2007 Odpornost: EN 61000-6-1:2007 Direktiva o nizki napetosti 2006/95/EC |
Stopnja zaščite | IP41 |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 55 °C |
Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 70 °C |
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -40 °C |
Tip | ECL Comfort 110 |
Tip uporabniškega vhoda |
Zaslon Gumbi |
Vir aplikacije | Vgrajen |
Vlažnost okolice [% RH] [Maks] | 65 % RH |
Vrsta temperaturnih tipal | Pt 1000 |
Vrsta zaslona | Posebna zasnova LCD zaslona |
Vrsta časovnega stikala | Teden |
Število digitalnih vhodov | 1 |
Število krogov STV | 1 |
Število ogrevalnih krogov | 1 |
Število relejskih izhodov | 1 |
Število tritočkovnih motornih regulacijskih izhodov | 1 |
Število vhodov tipala | 4 kos |
Število črpalk | 1 |
Število „komfortnih“ obdobij na dan | 2 |