Grelni kabli, DEVIiceguard™ (B), 100.00 m, Napajalna napetost [V] AC: 230
98300810
Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Načelo ogrevanja: Samoomejilna
Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Načelo ogrevanja: Samoomejilna
Bruto masa | 0.11 Kg |
Neto masa | 0.11 Kg |
Volume | 0.198 Liter |
EAN | 5703466177198 |
Bruto masa | 0.11 Kg |
Neto masa | 0.11 Kg |
Volume | 0.198 Liter |
EAN | 5703466177198 |
Aplikacija | Roof frost protection |
Barva zunanjega plašča | Črna |
Brez svinca | Da |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIiceguard 18 črn 100m boben |
Dolžina kabla [m] | 100 m |
Dovodni vodnik | Ne |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garancija [leto] | 5 |
Globina embalaže [mm] | 300 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izhod kabla [W/m@°C] | 18W/m@0°C |
Izolacija prevodnika | Samoomejilna matrika |
Kabel na bobnu | Da |
KODA UNSPSC | 26121601 |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Načelo ogrevanja | Samoomejilna |
Odrezano na določeno dolžino | Ne |
Ovoj kabla | Pocinkana bakrena pletenica |
Podjetje, ki izdaja certifikat |
Intertek Semko VDE |
Pokritost prepletenega ovoja [%] [Min] | 80 % |
Polnilni material | TPE |
Različica izdelka | Drum |
Skupina izdelkov | Heating Cables |
Soglasje |
CE VDE UkrTEST EAC |
Standard za pridobitev soglasja | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 65 °C |
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] | 85 °C |
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] | -50 °C |
Tip | DEVIiceguard™ (B) |
UK RoHS compliance | Yes |
Upogibni premer [mm] [Min] | 50 mm |
UV-zaščita | Da |
Višina embalaže [mm] | 220 mm |
Višina kabla [mm] | 5.8 mm |
Vrsta kabla | Dvožilni kabel |
Warranty type | 5-year product warranty |
Zaviralec gorenja | Da |
Zunanji plašč | TPE, UV protected |
Širina embalaže [mm] | 300 mm |
Širina kabla [mm] | 11.8 mm |
Aplikacija | Roof frost protection |
Barva zunanjega plašča | Črna |
Brez svinca | Da |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIiceguard 18 črn 100m boben |
Dolžina kabla [m] | 100 m |
Dovodni vodnik | Ne |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Garancija [leto] | 5 |
Globina embalaže [mm] | 300 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izhod kabla [W/m@°C] | 18W/m@0°C |
Izolacija prevodnika | Samoomejilna matrika |
Kabel na bobnu | Da |
KODA UNSPSC | 26121601 |
Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
Načelo ogrevanja | Samoomejilna |
Odrezano na določeno dolžino | Ne |
Ovoj kabla | Pocinkana bakrena pletenica |
Podjetje, ki izdaja certifikat |
Intertek Semko VDE |
Pokritost prepletenega ovoja [%] [Min] | 80 % |
Polnilni material | TPE |
Različica izdelka | Drum |
Skupina izdelkov | Heating Cables |
Soglasje |
CE VDE UkrTEST EAC |
Standard za pridobitev soglasja | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 65 °C |
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] | 85 °C |
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] | -50 °C |
Tip | DEVIiceguard™ (B) |
UK RoHS compliance | Yes |
Upogibni premer [mm] [Min] | 50 mm |
UV-zaščita | Da |
Višina embalaže [mm] | 220 mm |
Višina kabla [mm] | 5.8 mm |
Vrsta kabla | Dvožilni kabel |
Warranty type | 5-year product warranty |
Zaviralec gorenja | Da |
Zunanji plašč | TPE, UV protected |
Širina embalaže [mm] | 300 mm |
Širina kabla [mm] | 11.8 mm |