Podatki o izdelku

Bruto masa 0.16 kg
Neto masa 0.16 kg
EAN 5013567873104

 

Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Globina [mm] 42 mm
Medij A
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Natančnost temperature ±1°C
Nazivni tok releja, induktivni [A] 1 A
Nazivni tok releja, uporovni [A] 3 A
Nočno znižanje Da
Omejevalnik temperature [°C] [Maks] 30 °C
Omejevalnik temperature [°C] [Min] 5 °C
On/Off regulacija Da
Opis Elektronski prostorski termostat z gumbom, LED indikatorji za ogrevanje in napajanje .
Breznapetostni kontakti, 5K nočno znižanje.
Preizkus trdnosti s kroglo [°C] 75 °C
Preklopna razlika [°C] [Maks] 1 °C
Regulacija onesnaženja Stopnja 2
Skupina izdelkov Prostorski termostati, RET
Standardno oblikovanje EN 60730-2-7
Temperatura [°C] [Maks] 30 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks] 45 °C
Tip RET230
Tip stikala SPDT
Toleranca ±15%
Višina [mm] 86 mm
Vrsta dovoda 230Vac
Širina [mm] 85 mm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality