Podatki o izdelku

Bruto masa 0.43 kg
Neto masa 0.43 kg
EAN 5702420124360

 

Funkcija počitnice Da
Funkcija prekrmiljenja Da
Globina [mm] 28 mm
Indikator izpraznjenih baterij Da
Izklop Da
Medij A
Možnost izbire °C ali °F Da
Možnost kapilarnega tipala Da
Natančnost temperature ±1°C
Nazivna impulzna napetost [kV] 2.5 kV
Nazivni tok releja, induktivni [A] 1 A
Nazivni tok releja, uporovni [A] 3 A
Način termostata Da
On/Off modulacijska regulacija Da
On/Off regulacija Da
Opis Programabilni 7-dnevni ali 5/2-dnevni prostorski termostat. Baterijsko napajanje. Z oddaljenim tipalom.
Optimalna startna procedura Da
Osvetljen zaslon Da
Preizkus trdnosti s kroglo [°C] 75 °C
Prikaz ure Dopoldan/popoldan ali 24-urni prikaz
Prikazuje čas ali temperatura Da
Programabilni izklop Da
Programska ura za servisni interval Da
Protizmrzovalna zaščita Da
Regulacija onesnaženja Stopnja 2
Samodejni poletni čas Da
Skupina izdelkov Programabilni prostorski termostati
Standardno oblikovanje EN 60730-2-7
Temperatura [°C] [Maks] 30 °C
Temperatura [°C] [Min] 5 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks] 45 °C
Tip TP7001
Tip stikala SPDT
Tovarniško nastavljena koledarska ura Da
Tovarniško prednastavljeni programi Da
Vgrajeno tipalo Da
Višina [mm] 91 mm
Vklopov/izklopov na dan 6
Vrsta baterije 2 alkalni bateriji AA
Vrsta dovoda Baterije
Vrsta urnika 7 dni, 5/2 dni, 24 ur
Zakasnitev zagona Da
Širina [mm] 140 mm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality