Tip: TP5000
087N791101
TP5001A
TP5001A
Bruto masa | 0.29 kg |
Neto masa | 0.29 kg |
EAN | 5702420081243 |
Bruto masa | 0.29 kg |
Neto masa | 0.29 kg |
EAN | 5702420081243 |
Funkcija prekrmiljenja | Da |
Globina [mm] | 28 mm |
Indikator izpraznjenih baterij | Da |
Izklop | Da |
Medij | A |
Možnost izbire °C ali °F | Da |
Možnost kapilarnega tipala | Da |
Natančnost temperature | ±1°C |
Nazivna impulzna napetost [kV] | 2.5 kV |
Nazivni tok releja, induktivni [A] | 1 A |
Nazivni tok releja, uporovni [A] | 3 A |
Način termostata | Da |
On/Off modulacijska regulacija | Da |
On/Off regulacija | Da |
Opis |
Baterijsko napajan elektronski programabilni prostorski termostat z do 6 obdobji različnih temperatur dnevno. Z oddaljenim tipalom in časovnikom servisnega intervala. |
Optimalna startna procedura | Da |
Osvetljen zaslon | Ne |
Preizkus trdnosti s kroglo [°C] | 75 °C |
Prikaz ure | Dopoldan/popoldan ali 24-urni prikaz |
Prikazuje čas ali temperatura | Da |
Programabilni izklop | Da |
Programska ura za servisni interval | Ne |
Protizmrzovalna zaščita | Da |
Regulacija onesnaženja | Stopnja 2 |
Samodejni poletni čas | Da |
Skupina izdelkov | Programabilni prostorski termostati |
Standardno oblikovanje | EN 60730-2-9 |
Temperatura [°C] [Maks] | 30 °C |
Temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 45 °C |
Tip | TP5000 |
Tip stikala | SPDT |
Tovarniško nastavljena koledarska ura | Da |
Tovarniško prednastavljeni programi | Da |
Vgrajeno tipalo | Da |
Višina [mm] | 88 mm |
Vklopov/izklopov na dan | 6 |
Vrsta baterije | 2 alkalni bateriji AA |
Vrsta dovoda | Baterije |
Vrsta urnika | 5/2 dni, 24 ur |
Zakasnitev zagona | Da |
Širina [mm] | 110 mm |
Funkcija prekrmiljenja | Da |
Globina [mm] | 28 mm |
Indikator izpraznjenih baterij | Da |
Izklop | Da |
Medij | A |
Možnost izbire °C ali °F | Da |
Možnost kapilarnega tipala | Da |
Natančnost temperature | ±1°C |
Nazivna impulzna napetost [kV] | 2.5 kV |
Nazivni tok releja, induktivni [A] | 1 A |
Nazivni tok releja, uporovni [A] | 3 A |
Način termostata | Da |
On/Off modulacijska regulacija | Da |
On/Off regulacija | Da |
Opis |
Baterijsko napajan elektronski programabilni prostorski termostat z do 6 obdobji različnih temperatur dnevno. Z oddaljenim tipalom in časovnikom servisnega intervala. |
Optimalna startna procedura | Da |
Osvetljen zaslon | Ne |
Preizkus trdnosti s kroglo [°C] | 75 °C |
Prikaz ure | Dopoldan/popoldan ali 24-urni prikaz |
Prikazuje čas ali temperatura | Da |
Programabilni izklop | Da |
Programska ura za servisni interval | Ne |
Protizmrzovalna zaščita | Da |
Regulacija onesnaženja | Stopnja 2 |
Samodejni poletni čas | Da |
Skupina izdelkov | Programabilni prostorski termostati |
Standardno oblikovanje | EN 60730-2-9 |
Temperatura [°C] [Maks] | 30 °C |
Temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
Temperatura okolice [°C] [Maks] | 45 °C |
Tip | TP5000 |
Tip stikala | SPDT |
Tovarniško nastavljena koledarska ura | Da |
Tovarniško prednastavljeni programi | Da |
Vgrajeno tipalo | Da |
Višina [mm] | 88 mm |
Vklopov/izklopov na dan | 6 |
Vrsta baterije | 2 alkalni bateriji AA |
Vrsta dovoda | Baterije |
Vrsta urnika | 5/2 dni, 24 ur |
Zakasnitev zagona | Da |
Širina [mm] | 110 mm |